피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: BARCONTROL
생성됨: 03.11.2020
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
BARCONTROL
VDS-1-000.85-M-2-1-BAR-000.85R
BARCONTROL
기계식 압력 스위치
Block Pressure Switch AF30
Powered by
CAD모델 선택
{bar_control/elektromechanische_druckschalter/sw30/vds_asmtab.prj},{NB=VDS-1-000.85-M-2-1-BAR-000.85R_(__0_0)},{GT=VDS},{GW=Zinkdruckguss / Stahl verzinkt},{FA=2},{AG=Wechsler SPDT},{SIED=BAR},{EB=-0.850},{EB2=},{DR=R},{EA=1},{KL=},{SIEKL=},{KLX=0},{MB=M},{EAG=Vollsilber; selbstreinigend},{OEB=0},{OSPV=0},{OW22=0},{PPATH=assemblies/block_druckschalter_sw30_asmtpl.prj},{CTN=90262080},{REACH=Ja},{ROHS=Ja},{GEW=300},{INFO=Datenblatt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
BARCONTROL
내용
VDS - 순은자가 클리닝
BOM
VDS-1-000.85-M-2-1-BAR-000.85R
GT
디바이스 타입
VDS
GW
바디 재질
아연 다이 캐스트 / 아연 코팅된 철
FA
나사부
2 = G1/4" female
4 = 수평 플랜지
6 = 1/4NPT ANSI/ASME B1.20.1
2 = G1/4" female
4 = 수평 플랜지
6 = 1/4NPT ANSI/ASME B1.20.1
AG
출력
1 = 체인지 오버 SPD
SIED
SI-압력 단위
bar
psi
MPa
bar
psi
MPa
EB
설정 값 / 공장 세팅
EB2
설정 범위
-
-
bar
DR
스위칭 포인트 방향
R = rising / increasing
F = falling / decreasing
R = rising / increasing
F = falling / decreasing
EA
커넥터
1 = DIN EN 175301-803
2 = 플러그 M12x1
S1 = DIN EN 175301-803 소켓 포함
1 = DIN EN 175301-803
2 = 플러그 M12x1
S1 = DIN EN 175301-803 소켓 포함
KL
케이블 길이
-
-
m
SIEKL
SI-케이블 길이 단위
-
-
KLX
케이블 길이
0.000
0.000
MB
멤브레인
M = NBR (-20…+80°C)
E = EPDM (-40…+100°C), peroxidically cross-linked
V = FKM, Viton (0…100°C)
T = 저온용 NBR (-40…+80°C)
F = FVMQ, Fluorosilicone (-40…+100°C)
R = CR; Neopren (-40…+80°C)
M = NBR (-20…+80°C)
E = EPDM (-40…+100°C), peroxidically cross-linked
V = FKM, Viton (0…100°C)
T = 저온용 NBR (-40…+80°C)
F = FVMQ, Fluorosilicone (-40…+100°C)
R = CR; Neopren (-40…+80°C)
EAG
접점
순은자가 클리닝
OEB
옵션 설정 범위 factory preset 제외 / 고객사 설정
아니
네
아니
네
OSPV
옵션 스위칭 포인트 변경가능 고객사에서 공장에서 설정된 스위칭 포인트 변경 가능
아니
네
아니
네
OW22
옵션 공장 성적서 2.2
아니
스위치 포인트 측정 값 포함
2.2 전반적인 검증
전반적인 검증 + 스위치 포인트 측정 값 포함
아니
스위치 포인트 측정 값 포함
2.2 전반적인 검증
전반적인 검증 + 스위치 포인트 측정 값 포함
CTN
Customs Tariff Number
90262080
REACH
REACH 인증
네
ROHS
ROHS 인증
네
GEW
Weight
300
g
INFO
데이타시트 PDF
데이터 시트
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D